TTC-6-1X2-F-M-24DC-UT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906764
Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada e interrupción por cuchilla para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial a tierra, p. ej. bucle de corriente de 0(4)...20 mA. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Fácil interrupción de los circuitos de señales para trabajos de mantenimiento gracias a la interrupción por cuchilla vertical