PT-IQ-2X2+F-24DC-PT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801264

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada de varios niveles en el módulo, para dos circuitos flotantes de señales de 2 hilos. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación