PT-IQ-2X1-24DC-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801247
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo, para dos conductores de señal con potencial de referencia común. Puede utilizarse en circuitos de seguridad hasta SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación