SACC-FP-M-M12/PRESS SMDX
-
Prensaestopas para carcasa
1238972
Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12, Montaje frontal, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Sus ventajas
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con contorno de fijación a presión
Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT