SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Prensaestopas para carcasa
1238973

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con contorno de fijación a presión
Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT