SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX
-
Prensaestopas para carcasa
1239268
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12, Montaje en pared trasera, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Función de compensación de tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
Montaje fácil sin herramientas
Obturación opcional de puerto sin capuchón