SACC-BP-F-M12/M15-6-SMDX
-
Prensaestopas para carcasa
1239058
Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT