ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45
-
Placa frontal
1143740
Placa frontal de la familia ECS, lista para la integración de dos conectores VARIOSUB RJ45 VS-08, bloqueo por tornillo, índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 para combinación con carcasa ECS; color: negro (RAL 9005); anchura: 163 mm; altura: 30 mm; profundidad: 62 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Índice de protección | La especificación de la protección IP es válida para la combinación de artículos ECS-B-... junto con una placa frontal ECS-P...-B sin procesar. |
Índice de protección | Cuando se emplean placas frontales con tecnología de conexión, la clase de protección IP de la tecnología de conexión determina la clase de protección de la solución completa. |
Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
Tipo de producto | Placa frontal |
Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
Serie de carcasas | ECS |
Familia de productos | ECS..122X..S.. |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 163 mm |
Altura | 30 mm |
Profundidad | 62 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PC |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Aceleración | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 50g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Duración del ensayo | 96 h |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grado de protección Código IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66/IP67 |
Código NEMA máximo alcanzable | 6 |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo de montaje | Bloqueo por tornillo |
Código de artículo | 1143740 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ACFDAB |
Clave de producto | ACFDAB |
GTIN | 4063151131159 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 109 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 109 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
SF-TXH 20X100 - Destornillador 1200151
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Brida 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibra óptica 1082300
-
HS LC-F-T6X3-150 - Fibra óptica 1082301
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización 1082299
-
ECS-BL - Abrazadera de seguridad 2230012
-
ECS-PM - Soporte de montaje 2230013
-
ECS-PCB - Placa de circuito impreso 1004300
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Marco empotrado 1658655
-
VS-08-SD-F-BK - Tapa de protección 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1653087
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Conector enchufable RJ45 1414408
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL RJ45 PROTECT CAP GY - Protecc. polvo 1065531
Sus ventajas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)