El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MICROFOX-SP-1_DB - Alicates de corte diagonal
1212807

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza puntiaguda, sin chaflán, con resorte de apertura, superficie fosfatada sin reflexión, ejecución estampada, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto









Sus ventajas

Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad