TP121GTS/700630004 S00075
-
Panel PC
2400884
PC de panel con pantalla TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica-resistiva (poliéster)), 800 x 600 píxeles (SVGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: DualCAN)
Artículo de sustitución: 2400233/P20/R23/M30/OS35/O07/S00
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | PC de panel |
Datos del ordenador | |
Procesador | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Standard 7 |
Memoria principal | 2 GB DDR2 SDRAM |
Memoria de datos | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Puertos | 1x SD |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Resolución de la pantalla | 800 x 600 Píxel(es) (SVGA) |
Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED |
Brillo | 360 cd/m² típicamente (regulable) |
MTBF | 50000 h |
Gama de colores | 262144 colores |
Ángulo de lectura izquierdo | 80,00 ° |
Ángulo de lectura derecho | 80,00 ° |
Ángulo de lectura arriba | 65,00 ° |
Ángulo de lectura abajo | 75,00 ° |
Software de usuario | Plataforma abierta |
Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
Alimentación | |
Absorción de corriente típica | 1,1 A |
Reloj de tiempo real | |
Reloj de tiempo real | Sí |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-422/485) | |
Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
Sistema bus | DualCAN |
Dimensiones exteriores | |
Anchura / Altura / Profundidad | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal) |
Medida de montaje | |
Anchura / Altura / Profundidad de montaje | 315 mm / 244 mm / 99 mm (Sección de montaje, profundidad con bus en caso de que haya un sistema de bus en el dispositivo) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
Código de artículo | 2400884 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DRBACB |
Clave de producto | DRBACB |
GTIN | 4055626108735 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.400 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.400 g |
Número de tarifa arancelaria | 84714100 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Material de montaje 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montaje 2701380
-
HMI BATTERY - Batería/acumulador 2701383
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impreso 1751312
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)