CGSA 50 - Sistema de guía de cables
3071401

Sistema de guía de cables, con articulación giratoria para abrir, profundidad: 140,5 mm, anchura: 68 mm, altura: 218 mm, diámetro: 42 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Sencilla adaptación del cableado mediante apertura de las articulaciones giratorias sin herramientas
Planificación sencilla de los mazos de cable, gracias al brazo giratorio la longitud de línea está predefinida
Las bridas integradas con compensación de tracción hacen que el montaje resulte fácil y rápido
Protección mecánica de línea y agrupamiento mediante cubiertas protectoras insertables sin herramientas
Tendido sencillo de cables y conductores preconfeccionados mediante la articulación giratoria registrada como patente
Plástico elástico con resistencia mecánica de alta calidad certificado según UL 94 para la clase de combustibilidad: V0
Guía de cables a la puerta de armario de control planificable en el sistema CAD mediante un espacio constructivo y sector de giro definidos