LORAWAN GATEWAY ETH/4G EU
-
Pasarela de enlace LoRaWAN
1495897
Robusta pasarela de enlace LoRaWAN® (IP67), versión para Europa, para la banda EU868 de LoRaWAN®, con Ethernet PoE y módem LTE, para el establecimiento de una red LoRaWAN®, libre parametrización para el acceso a servidores LoRaWAN®, fácil montaje en pared y poste
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Aplicación | LoRaWAN |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE o PoE pasivo) |
| Tensión nominal de alimentación | típ. 48 V DC |
| Absorción de corriente máxima | máx. 300 mA |
| Consumo de potencia | < 7 W |
| Función | |
| Gestión | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | interno |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3af MODE A PoE | |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s (dúplex) |
| Tipo de conexión | Conector hembra RJ45, apantallado y aislado (IP67) |
| Número de canales | 1 |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | LoRaWAN® EU 868 |
| Gama de frecuencias | 868,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Número de canales | 1 |
| Potencia de emisión mínima | 14 dBm |
| Potencia de emisión máxima | 27 dBm |
| Sensibilidad de receptor mínima | -139,5 dBm (SF12, 293 bit/s) |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | N (hembra) |
| Antena | Sensibilidad a la recepción: -137 dBm de potencia de emisión hasta +18 dBm |
| Tipo de conexión de la antena | N (hembra) |
| Alcance | hasta 15 Km |
| Compatibilidad con países | Europa |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Observación | Conector hembra para antenas de tipo N, impedancia de 50 Ω |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | N (hembra) |
| Anchura | 146 mm |
| Altura | 179 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 100 % (con condensación) |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 301489-3 Descarga de electricidad estática (ESD) Criterio A, ±4 kV de descarga de contacto, ±8 kV de descarga de aire |
| Campos electromagnéticos Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Transitorios rápidos (burst) Criterio A, ±2 kV | |
| Sobretensión transitoria (surge) Criterio A, ±1 kV (simétrico) | |
| Perturbaciones conducidas Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 55022 class B | |
| Emisión de interferencias | |
| Radiointerferencias según EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Tipo de montaje | Montaje en pared, poste o sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1495897 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DREDIA |
| Clave de producto | DREDIA |
| GTIN | 4063151945169 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.055,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.055,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | UA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)