ST-5EP1N8ACK04SX - Pasamuros
1243319

Pasamuros, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 11 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Específico de la instalación adecuado para montaje en pared delantera o trasera