QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 GY - Pasamuros
1582574

Pasamuros, tipo de conexión: Conductores individuales (Soldado), número de polos: 4+PE, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, con tuerca QUICKON, codificación: con codificación, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm y 9 mm ... 16 mm, 2,5 mm2, conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 1 m

Detalles de producto








Productos compatibles