QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - Pasamuros
1411391

Pasamuros QUICKON para la zona Ex, 4+PE polos, 1,0 mm2... 2,5 mm2/con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 2,5 mm2, 1,0 m de largo, corte liso en el extremo.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables