IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Pasamuros
1229310

Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, gris, diámetro exterior del cable: 11 mm ... 16 mm, Uds./emb.: 250 unidades

Detalles de producto









Productos compatibles