IPD WD 5P2,5 M25 BK - Pasamuros
1047345

Pasamuros, Conexión directa, product family: IPD, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 7 mm ... 11 mm y 11 mm ... 16 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo