CES-SRG-BK-6,5/9,5 - Pasacables
1421511

Pasacables, pequeña, número de conductores: 2, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 1x ... 6,8 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto








Productos compatibles