CES-SRG-BK-2X7 - Pasacables
1410084

Pasacables, pequeña, número de conductores: 2, tipo: Cable redondo, hendido, diámetro exterior del cable: 2x 6 mm ... 7 mm, material: NBR, color: negro, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Detalles de producto








Productos compatibles