ME PLC 40 CT10 BK - Módulo de conexión frontal
2202727

Soporte de técnica de conexión para conexión RJ45, premontado con tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable y 2 conectores RJ45

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia