ME 22,5 UTG/FE TBUS GN - Parte inferior de la carcasa
2200044

Caja para carril DIN, Parte inferior de la caja con pasador de metal, con contacto FE, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: verde (Similar RAL 6021), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril