WP 07T/XC - Panel web
2701556

Panel web, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Resistencia a la abrasión elevada del frontal
Compatibilidad química elevada (vidrio téctil)
Grado de protección elevado: IP67 (lado frontal)
Resistencia a los rayos ultravioleta
Margen de temperatura ampliado -20 °C ... +70 °C
Pantalla legible a la luz del sol
Sencilla sustitución de aparatos: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Rápida puesta en marcha
Frente neutral
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta