TP70XIT-10/3101C240 S00050 - Panel táctil
2401157

Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles