TP 06M/M 201 - Panel táctil
2913218

Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-FSTN pantalla (Pantalla táctil industrial resistente), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 5 niveles de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Sus ventajas

Autorizaciones marítimas: ABS, BV, DNV, LR y GL
Visu+ RT y servidor AX OPC integrados de serie en todos los aparatos
Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
Rápida puesta en marcha
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")