¡Panel-PC - la solución de alto nivel!
Los Panel PC integran la funcionalidad de operación y monitorización con las propiedades de un potente PC industrial - todo esto en un aparato. Mando, operación de máquinas e instalaciones, programación, verificación y comunicación: la solución de alto nivel para la técnica de mando y de regulación.
Los Panel PC destacan especialmente por su forma compacta de la carcasa con poca profundidad de montaje. Mediante el empleo de aluminio para el marco frontal macizo y para la caja pueden emplearse también bajo condiciones ambientales agresivas.
El PPC 6315 dispone de un display TFT de color de 15" de alta resolución, con pantalla táctil y una resolución de 1024 x 768 píxeles, así como de 3 puestos enchufables libres. De serie, también se suministra el teclado de software que dispone de todas las teclas alfanuméricas de un teclado estándar. Adicionalmente, se puede conmutar a un teclado numérico separado. En el borde inferior izquierdo del display LC se han dispuesto cinco teclas adicionales. Con las teclas adicionales puede invocarse el teclado de software, realizarse un cambio de tarea (Alt+Tab), activarse la tecla derecha del ratón o modificarse el brillo. Una de las teclas se ha previsto para funciones de aplicación específicas del usuario.
Además, pueden configurarse las siguientes características de equipamiento de un PC estándar, tales como el procesador, la memoria de trabajo, la memoria de datos, las disqueteras, la fuente de alimentación y el sistema operativo.
PPC 6315
-
Panel PC
2913768
Panel PC con pantalla táctil y teclado de software, display de 15", 3 ranuras. Configurables: entre otras cosas, procesador, memoria de trabajo, memoria de datos, disqueteras, fuente de alimentación y sistema operativo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas