El panel de control CP 222 IB combina el sistema de mando y la unidad de operación con un maestro INTERBUS. Con los paneles de control, se realizan eficaz y económicamente las soluciones en el campo de mando, operación y monitorización en la construcción de máquinas e instalaciones. La programación se efectúa con el software de automatización PC WORX de Phoenix Contact.
El usuario tiene a disposición los siguientes lenguajes de programación: lista de instrucciones, diagrama de funciones, esquema de contactos, texto estructurado o diagrama de operaciones de IEC 61131.
Para la creación de interfaces de usuario se emplea el software TSwin:
- El uso de máscaras parciales facilita la creación de fondos
- Secuencias de imágenes automáticas facilitan "imágenes animadas"
- Las plantillas simplifican la creación de proyectos
El display del CP 222 IB es apto para gráficos, y en el lado frontal van integrados un teclado numérico, teclas de función, así como un teclado de cursor. Gracias al lado frontal con el grado de protección IP 65 y la compacta carcasa que satisface las exigencias CEM (compatibilidad electromagnética), los paneles de control son apropiados para el empleo en ambientes industriales agresivos.
CP 222 IB
-
Panel de control
2730352
Panel de control, control con unidad de operación y maestro INTERBUS-G4, en el lado frontal IP65, tipo de protección IP20