ICS20-F45S-1018 - Panel de conectores
1179830

Caja para carril DIN, Tapón ICS, cerrado, anchura: 20 mm, altura: 7,25 mm, profundidad: 44,9 mm, color: amarillo (Similar RAL 1018)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Procesamiento personalizado para la tecnología de conexión específica para el cliente que se desee
Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables