FL WLAN 24 EC 802-11-US - Módulo inalámbrico
2700449

WLAN Client para EE. UU. y Canadá, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente; diversidad de antena; gestión basada en web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Comunicación de protocolo transparente en capa 2
compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Antena especial integrada (EPA)