RAD-900-DAIO6
-
Módulo inalámbrico
2702877
Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con seis canales de E/S integrados, carcasa NEMA 4X, conexión de antena N (conector hembra), antena omnidireccional, redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), para uso en América del Norte
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Limitación comercial | |
Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica | 300 V (Tensión asignada de aislamiento (respectivamente, entre entradas analógicas / salidas analógicas / de la alimentación (AC), aislamiento reforzado según EN 61010)) |
50 V (Tensión asignada de aislamiento (respectivamente, entre entradas analógicas / salidas analógicas / de la alimentación (DC), aislamiento reforzado según EN 61010)) | |
300 V (Tensión asignada de aislamiento (respectivamente, entre entradas digitales y salidas digitales, aislamiento reforzado según EN 61010)) | |
300 V (Tensión nominal de aislamiento (respectivamente, entre las entradas y salidas digitales // entradas y salidas analógicas, aislamiento reforzado según EN/IEC 61010)) | |
Tensión de prueba E/S digitales | 2,5 kV AC (60 Hz, 2 s) |
Tensión de prueba E/S analógicas | 1,5 kV AC (60 Hz, 2 s) |
Protección contra sobretensiones transitorias | sí |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 30,5 V DC |
100 V AC ... 240 V AC | |
Absorción de corriente típica | 110 mA (120 V AC) |
Absorción de corriente máxima | 368 mA (10,8 V DC) |
135 mA (30,5 V DC) | |
116 mA (100 V AC) | |
60 mA (240 V AC) | |
Consumo de potencia | 7,4 W (Valor máximo, 30 dBm) |
Digital | |
Absorción de corriente máxima | < 1 mA |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada analógica |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA (ajustable a través de conmutadores DIP) |
4 mA ... 20 mA (ajustable a través de conmutadores DIP) | |
Señal de entrada Corriente máxima | 22 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 70 Ω |
Resolución | 16 Bit |
Precisión | ≤ 0,02 % (a 25 °C) |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
Coeficiente de temperatura típico | típ. 0,0025 %/K (a -40 °C ... +70 °C) |
Tensión de alimentación | ≥ 12 V DC (para sensores pasivos (a través de borne PWR1, +I1)) |
Digital | |
Descripción de la entrada | Entrada digital |
Número de entradas | 2 |
Señal de entrada Tensión mínima | 0 V AC/DC |
Señal de entrada Tensión máxima | 250 V AC/DC |
Nivel de conmutación señal "0" | 0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Entrada de baja tensión) |
0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (Entrada de alta tensión) | |
Nivel de conmutación señal "1" | 10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Entrada de baja tensión) |
50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (Entrada de alta tensión) | |
Frecuencia de entrada | ≤ 2 Hz |
Digital | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Número de salidas | 2 |
Tipo de conmutación del contacto | Conmutador |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
24 V DC | |
Corriente de conmutación mínima | ≥ 10 mA |
Corriente de conmutación máxima | 2 A |
Vida útil mecánica | 1x 107 operaciones |
Vida útil eléctrica | 2x 105 operaciones (con 2 A, 250 V AC, cosφ 0,4) |
2x 105 operaciones (con 1 A, 24 V DC, L/R = 48 ms) | |
Frecuencia de conmutación máxima | 2 Hz |
Potencia mín. de conmutación | 48 W (24 V DC) |
60 W (30 V DC) | |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
22 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
42 W (250 V DC) | |
Comportamiento de las salidas (ajustable mediante conmutador DIP) | Hold / Reset |
Analógico | |
Denominación Salida | Salida analógica |
Número de salidas | 1 |
Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
Señal de salida tensión máxima | aprox. 10,83 V |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Señal de salida corriente máxima | aprox. 21,67 mA |
Carga | ≥ 10 kΩ |
≤ 500 Ω | |
Resolución | 16 Bit |
Circuito de protección | Protección de las salidas contra transitorios |
Digital | |
Denominación Salida | Salida de relé RF Link |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conmutación del contacto | Conmutador |
Material del contacto | PdRu, dorado |
Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC |
Corriente de conmutación máxima | 500 mA |
Vida útil eléctrica | 5x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A a 30 V DC |
Analógico | |
Denominación Salida | Salida tensión RSSI |
Número de salidas | 1 |
Señal de salida tensión | 0 V ... 3 V |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 11 mm |
Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 26 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Inalámbrico | |
Alcance | ± 32 km (El alcance puede ser claramente superior o inferior y depende del entorno, de la técnica de antena y del producto utilizado) |
Inalámbrico | |
Descripción de la interfaz | Trusted Wireless |
Dirección | Bidireccional |
Frecuencia | 900 MHz |
Gama de frecuencias | 902 MHz ... 928 MHz |
Potencia de emisión | máx. 1 W (ajustable) |
Velocidad de transmisión de datos | 16 kBit/s (ajustable) |
125 kBit/s (ajustable) | |
250 kBit/s (ajustable) | |
500 kBit/s (ajustable) | |
Sensibilidad de receptor mínima | -112 dBm (16 kbps) |
-105 dBm (125 kBit/s) | |
-102 dBm (250 kbps) | |
-95 dBm (500 kbps) | |
Tipo de conexión de la antena | N (hembra) |
Seguridad | Encriptación de datos de 128 bits |
Funciones | |
Compatibilidad con países | EEUU (FCC, Part 15.247, ID: SGV-SHR-900) |
Canadá (IC, RSS210, ID: 4720C-SHR900) | |
Wireless | |
Gama de frecuencias | 902 MHz ... 928 MHz |
Banda de frecuencia | 900 MHz |
Estándar de radio | Trusted Wireless |
Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
LED verde (comunicación de bus, DAT) | |
LED error en periferia, ERR (rojo) | |
3 LED verdes, 1 LED amarillo (gráfico de barras LED para calidad de recepción, RSSI) | |
LED amarillo (entrada digital, DI1) | |
LED amarillo (entrada digital, DI2) | |
LED amarillo (salida digital, DO1) | |
LED amarillo (salida digital, DO2) |
Anchura | 220 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 120 mm |
Color | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Plástico reforzado con fibras de vidrio (GRP) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | NEMA 4 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (DC) |
-40 °C ... 65 °C (AC) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Altitud | 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % |
Choque | según DIN EN 60068-2-27: 30g, 18 ms |
Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Directiva FCC Part 15.247 |
Directiva ISC RSS 210 | |
UL, EE.UU. / Canadá | ANSI/ISA/CSA 22.2 61010-2-201, UL 50E Type 4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
Código de artículo | 2702877 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNC611 |
Clave de producto | DNC611 |
GTIN | 4055626428888 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.075,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.075,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
CN-UB-70DC-6-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803153
-
CN-LAMBDA/4-2.25-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2801056
-
RAD-900-CONF-RF1 - Memoria de configuración 2702122
-
RAD-CABLE-USB - Cable para programación 2903447
-
RAD-CAB-PFP240-10 - Cable de antena 5606124
-
RAD-CAB-PFP400-20 - Cable de antena 5606125
-
RAD-CAB-PFP600-25 - Cable de antena 5606126
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antena 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
Sus ventajas
Alcance de varios km con velocidad de datos ajustable de la interfaz de radio
La carcasa NEMA 4X reduce la complejidad y el tiempo requerido para el montaje
Fuente de alimentación a través de la corriente de red o tensiones de control DC
Completamente compatible con instalaciones Radioline ya existentes
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)