FL BT EPA AIR SET
-
Set de radio
2693091
Juego de adaptadores de puerto Ethernet Factoryline Wireless Bluetooth; Bluetooth V2.0; banda de frecuencia 2,4 GHz; 1 interfaz inalámbrica por módulo; WLAN-BlackChannelList; LEM; homologaciones para otros países; IP65; conexión M12 para 9-30 V DC y LAN; Autocrossing; apto para PROFINET y PROFIsafe
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Comunicación de protocolo transparente en capa 2
Funciones de coexistencia WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Índice de protección IP65
Alcance* hasta 200 m
Antena especial integrada (EPA)