Módulos de entradas analógicas estándar INTERBUS-ST
La amplía gama de módulos INTERBUS de entradas analógicas facilita una elección óptima del producto adecuado para las más diferentes aplicaciones.
Pueden registrarse todos los sensores analógicos estándar usuales con señales de tensión o corriente. Los módulos de entradas analógicas INTERBUS destacan especialmente por:
- Alta precisión de medición,
- Muy rápido registro del valor medido,
- Perfecta supresión de interferencias y rechazo de señales en fase,
- Fuente de tensión constante para la conexión de sensores pasivos.
Además, mediante una serie de medidas se garantiza una alta seguridad funcional también bajo ambientes industriales agresivos. Aquí cuentan, junto con dispositivos de seguridad integrados como
- Control watchdog del procesador o
- Control de la tensión de alimentación y sobre todo amplias medidas CEM, como por ejemplo un nuevo concepto de apantallamiento.
De esta manera se tiene una posibilidad de conexión de pantalla separada para cada entrada sin que sean necesarias conexiones externas. La conexión con la tierra de protección se efectúa automáticamente al encajar el módulo sobre el perfil soporte.
Todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo, se tienen a disposición, como es natural.
IB ST 24 BAI 8/I
-
Módulo de E/S
2721028
Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 40 mA, 0 a 60 mA, grado de protección IP20, compuesto por: parte de bornes de conexión por tornillo y electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas de corriente analógicas
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Módulos de registro de temperatura
Modelos de señal estándar (tensión y corriente)