DFLK-D50 SUB/S - Módulo de transferencia de señales
2291286

El módulo pasamuros VARIOFACE realiza una conexión 1:1 entre bornes de conexión por tornillo enchufables y un conector macho D subminiatura (n.º polos 50). No hay disponible ninguna derivación a masa separada.

Detalles de producto









Sus ventajas

9 polos ... 50 polos
9˽...˽37 polos: derivación a masa separada
50 polos: sin derivación masa
Según IEC˽60807-2
Conexión por tornillo
Conexión 1:1
Rosca D-SUB 4-40 UNC