El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F PSRTD8 1F - Módulo de seguridad
1374265

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Seguridad funcional, Entradas para sensores de temperatura resistivos, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Entradas analógicas seguras: 8 (Asignación de 1 canal), 4 (Asignación de 2 canales), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

8 entradas seguras con asignación de 1 canal
4 entradas seguras con asignación de 2 canales