PLC-RSP- 24UC/21/RW - Módulo de relés
2987011

PLC-INTERFACE para aplicaciones ferroviarias, compuesto de borne de base con conexión por resorte y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia, rango: 0,7 x UN hasta 1,25 x UN, clase de temperatura TX: -40 °C hasta +70 °C, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Funcionamiento óptimo del relé por electrónica de amplia gama
Certificado según EN 50155
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Resistencia a vibraciones y choques según EN 50155
Margen de tensión de entrada 0,7 a 1,25 x UN (brevemente 1,4 x UN)
Rango de temperatura: -40 °C ... + 70 °C (de corta duración 85 °C)