El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DEK-REL- 24/I/1 - Módulo de relés
2940171

Borne-relé, con relés miniatura soldados, contacto (AgNi+Au): Potencias pequeñas hasta medianas, 1 contacto abierto, tensión de entrada 24 V AC/DC, para montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne 6,2 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reducción de costes mediante ahorro del borne para el neutro
Ganancia de espacio de hasta un 73 %
Reducción de los costes de cableado a un mínimo
Contacto de 2 capas con dorado duro para aplicaciones universales de corriente constante de 1 mA a 5 A
Separación galvánica de 2 kVeff entre la entrada y la salida
Circuito de entrada integrado