EMG 17-OV- 24DC/220DC/1
-
Módulo de relé de estado sólido
2954073
Optoacoplador de potencia, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 15-220 V DC/máx. 1 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 25.04.2023 |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 3,5 kV AC (Entrada/salida) |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | ≤ 7,5 V |
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | ≥ 10 V |
Corriente de entrada típica a UN | 6,3 mA |
Tiempo de conexión típico | 4 ms |
Tiempo de desconexión típico | 35 ms |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Frecuencia de transmisión | 100 Hz |
Tipo de salida digital | electrónico |
Tensión nominal de salida | 220 V DC |
Gama de tensión de salida | 15 V DC ... 220 V DC |
Corriente continua límite | 1 A |
Corriente de conexión máxima | 2 A (t = 1 s) |
Tensión inversa de punta | 220 V DC (Tensión inversa colector-emisor) |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 1,2 V |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor | |
Rueda libre; Diodo de libre circulación |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 102 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110 |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2954073 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK61C2 |
GTIN | 4017918084738 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 88,36 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 88,36 g |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)