El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - Módulo de transferencia de señales
2905868

Módulo VARIOFACE con 16 canales para el empleo con Honeywell Experion C300 IOTA (alta tensión, digital): CX-TDI110 y CX-TDI120.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Estos módulos VARIOFACE se utilizan en combinación con los respectivos adaptadores frontales.
Carcasa UM-PRO
Diseñado para el montaje en el lado derecho del armario
Montaje sobre carril DIN
Indicador LED de fusible averiado
Habilitación por canal con puntos de prueba
Fusible de 800 mA enchufable por canal
Suministrado con puentes enchufables de 16 x 5,08 mm para configuración opcional por canal como circuito de seguridad