El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SMARTRTU AXC SG - Equipo remoto
1110435

Sistema de automatización y telecontrol para la supervisión y el control sencillos de instalaciones en redes de energía

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Integración sencilla de la técnica de medición específica de la aplicación
Parametrización rápida y sencilla mediante la interfaz web específica de la aplicación
Sistema de E/S modular para lograr una instalación sencilla y capacidad de ampliación
Las funciones de automatización específicas de la aplicación permiten realizar estaciones de red local "inteligentes" así como la conexión a instalaciones de energía descentralizadas
Conexión segura a los puestos de control superiores a través de protocolos de comunicación con tecnología de telecontrol específicos (p. ej. según IEC 60870–5–101/104 e IEC 61850)
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Conexión al indicador de tierra y cortocircuito