El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXC F XT PB - Módulo de ampliación de PLC
1091657

Maestro PROFIBUS apilable a la izquierda, para la conexión de componentes PROFIBUS a un sistema de control modular compatible de la serie PLCnext Control.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Posibilidad de ampliación individual para un PLCnext Control de la serie Axiocontrol
Pueden conectarse hasta 125 dispositivos PROFIBUS
La conexión del PROFIBUS se realiza a través de conectores hembra D-SUB de 9 polos
Velocidad de transmisión hasta 12 MBits/s
Aislamiento galvánico entre la interfaz PROFIBUS y la lógica
Indicaciones de diagnóstico y estado