UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
Módulo activo
2905752
Módulo de salida digital de 16 canales con conexión por resorte y regleta de hembras en miniatura D-SUB de 25 polos así como regleta de machos en miniatura D-SUB de 25 polos, zócalo de relé enchufable para el equipamiento de optoacopladores de 60 V DC o optoacoplador de 24 V DC, ancho del módulo: 365 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios