PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 - Módem
2313067

Módem analógico industrial para montaje sobre carril DIN EN. Acceso a escala mundial a PC industriales, máquinas e instalaciones. Interfaz serie RS-232, separación galvánica de 3 vías, tensión de alimentación de 24 V DC.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Rec. llamada selectiva ajustable
Separación galvánica de alta calidad
Establ. conexión con prot. contraseña
Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
Función callback