MP 12X1,5 RD - Microborne de paso
3248202

Microborne de paso, puenteado internamente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: rojo

Detalles de producto







Productos compatibles