Memoria de programa y de configuración con el programa de usuario EMWISE IMPULS
SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS
-
Memoria
2701745
Memoria de programa (tarjeta SD) con clave de licencia y programa de usuario EMWISE IMPULS para utilizar con un Inline-Controller ILC 131 ETH. El programa de aplicación sirve para el dimensionado de aparatos de medición mediante impulsos. Con la superficie basada en web pueden configurarse los canales/dispositivos y la conexión a un sistema de orden superior.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Configuración y puesta en marcha completas a través de interfaz web integrada
Máx. 16 entradas de impulso (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia y programa de usuario para la lectura de aparatos de medición
Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
Clave de licencia para programa de usuario
Transmisión de los datos a un sistema de gestión mediante servidor SQL, OPC, Modbus/TCP y archivo CSV
Artículo necesario: ILC 131 ETH, código de artículo: 2700973