CF 500/DIE RCT 10-1 - Pieza de engaste
1212245

Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable tubulares 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Ø exterior 5 mm, Ø interior 3 mm, 6 mm2: Ø exterior 6,5 mm, Ø interior 3,5 mm, 10 mm2: Ø exterior 7 mm, Ø interior 4,5 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles