TMT 4 R BU - Marcador para bornes
0816333

Marcador para bornes, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Perforado, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 24000

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta
Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT de forma personalizada según las indicaciones del cliente
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos. La rotulación también es aplicable bajo duras condiciones industriales