WMTB HF-HP (40X12)R BK - Marcador de cables
1525870

Marcador de cables, Rollo, negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El marcado de cables y conductores WMTB HF-HP ... sirve para identificar y agrupar conductores y cables en interiores y exteriores
El material altamente flexible se adapta al conductor y al cable
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los marcadores constan de un material libre de halógenos
Homologación para aplicaciones ferroviarias (DIN EN 45545-2) R22, R23, R24