WMT (18X4)RL - Marcador de cables
1099186

Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 45 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 6000, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 18 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación de material en rollos WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
Debido al contorno especial, los rótulos insertables WMT ... permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en el casquillo
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos