LS-EMSP-V4A (140X100) 1
-
Marcador de aparatos
1030550
Marcador de aparatos, Placa de acero inoxidable, plateado, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 100 mm, anchura del campo de texto: 140 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Marcador de aparatos sin rotular |
Ejecución | Laser Sheet |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 1 |
Tecnología de marcado | Rotulación directa láser |
Tipo de montaje | atornillar, remachar |
Conforme a RoHS | sí |
Color | plateado |
Material | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 240 h |
Temperatura de ensayo | 350 °C |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 336 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -80 °C ... 350 °C |
Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
Período de conservación | 24 meses |
Anchura | 150 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 1 mm |
Grosor material | 1,00 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 140 mm |
Altura del campo de texto | 100 mm |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Código de artículo | 1030550 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | BG241D |
Clave de producto | BG241D |
Página del catálogo | Página 282 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626533834 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 156,95 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 152,601 g |
Número de tarifa arancelaria | 73269098 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de dispositivos de acero inoxidable para atornillar o remachar
Facilidad de mantenimiento y rotulación permanente que cumplen incluso los requisitos higiénicos elevados
Alta resistencia a la corrosión, los ácidos y las temperaturas
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)