EML-D (40X15)R SR - Etiqueta
1054877

Etiqueta, detectable, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Marcadores de equipos autoadhesivos EML-D ... para identificar distintos aparatos eléctricos en la construcción de controles, instalaciones y armarios de distribución en el ámbito de la industria alimentaria
El EML-D dispone de una lámina de aluminio universal que permite detectar la etiqueta
La alta fuerza adhesiva permite colocar la etiqueta sobre superficies rugosas, estructuradas y de baja fuerza de adherencia
En combinación con la cinta entintada TM-RIBBON 110-EX, la impresión presenta una alta resistencia a los disolventes, limpiadores agresivos, la acetona y el etanol
El material ha sido comprobado y aprobado por ISEGA para su empleo en la industria alimentaria