RFC 470 PN 3TX
-
Sistema de control
2916600
Controlador remoto de campo con 3x10/100 Ethernet, maestro INTERBUS, controlador PROFINET, equipo PROFINET, grado de protección IP20, memoria de parametrización enchufable
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Remote Field Controller |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | sí |
| Memoria de datos remanentes | 240 kbyte(s) (NVRAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 8 MByte |
| Memoria de datos | 16 MByte |
| Número tareas de mando | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada y salida INTERBUS máx.) | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de participantes soportados | máx. 512 (de éstos, 254 participantes de bus remoto/segmentos de bus) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 126 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
| Especificación | Versión 1.1 |
| Tasa de actualización | min. 1 ms |
| Función | |
| Display para diagnóstico | sí |
| Función de redundancia | no |
| Función de seguridad | no |
| Funcionalidad | |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+, a partir de la versión 2.00 |
| Interfaz de aplicación | Interfaz Device Driver a través de sockets TCP/IP |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 24 W (Sin módulo de ventilador) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 24 W (Sin módulo de ventilador) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Conexión alimentación | Bornes enchufables de conexión por tornillo |
| Absorción de corriente típica | 1 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Integrado (con respaldo de batería) |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 5 |
| Tipo de conexión | Conector macho FLK de 14 polos |
| Tecnología de conexión | Conector enchufable para FLK (cable plano) (14 polos) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector macho FLK de 14 polos |
| Número de salidas | 3 |
| Tipo de conexión | Conector macho FLK14 |
| Servidor Web | sí |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Sistema bus | PROFINET |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| INTERBUS (maestro) | |
| Sistema bus | RS-422 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Física de transmisión | Cobre |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 124 mm / 185 mm / 190 mm (sin módulo ventilador) |
| 124 mm / 210 mm / 190 mm (Con módulo de ventilador) | |
| Color | gris antracita (RAL 7016) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (a partir de 45 °C sólo con módulo de ventilación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 90 % (sin condensación) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 1g, criterio 1, según IEC 60068-2-6 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2916600 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | DRAABA |
| Clave de producto | DRAABA |
| GTIN | 4046356174114 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.094 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.070 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
AX OPC SERVER - Software de drivers e interfaces 2985945
-
RFC DUAL-FAN - Ventilador 2730239
-
FLKMS 14/ 8IM/LA/PLC - Módulo pasivo 2284536
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
IBS PRG CAB - Cable de conexión 2806862
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programación 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
CF FLASH 2GB - Memoria 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria 2701189
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programación 2988065
-
PC WORX TARGET FOR SIMULINK - Software-Add-on 2400041
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
Sus ventajas
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Servidor FTP
Sistema de archivos flash
Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos de E/S)
Controlador PROFINET integrado y dispositivo PROFINET
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Interfaz Ethernet integrada
Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)